ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /ねじの呼び(メートルねじ):M1.6
ねじのゆるみの原因とは?
ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。
NBKのゆるみ止め部品
NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM1.6
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | リブドロックワッシャ | ||||||
| 品番 | SNZF-M1.6-TZB-ALK | SNZF3S-M1.6-ALK | SWRS-1.6 | ||||||
| 特長 | 精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
ゆるみ止め 耐振動性 |
||||||
| 価格(税別) | 2,900円~ | 3,850円~ | 1,820円~ | ||||||
| 材質 | スティール | ステンレス | ステンレス | ||||||
| 表面処理 | 三価クロメート処理 | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M1.6 | M1.6 | M1.6 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SNZF-M1.6-2.5-TZB-ALK SNZF-M1.6-3.5-TZB-ALK SNZF-M1.6-3-TZB-ALK SNZF-M1.6-4-TZB-ALK SNZF-M1.6-5-TZB-ALK SNZF-M1.6-6-TZB-ALK SNZF-M1.6-8-TZB-ALK | SNZF3S-M1.6-10-ALK SNZF3S-M1.6-3-ALK SNZF3S-M1.6-4-ALK SNZF3S-M1.6-5-ALK SNZF3S-M1.6-6-ALK SNZF3S-M1.6-8-ALK | SWRS-1.6 |
ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)のおすすめ商品