ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /ねじ長さ(mm):14

ねじのゆるみの原因とは?

ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。

NBKのゆるみ止め部品

NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)14
写真 ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品名 ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SNCXS-M3-14-ALK SNCXS-M4-14-ALK SNCXS-M5-14-ALK SNCXS-M6-14-ALK SEC-M2.6-14-TZB-ALK SEC-M3-14-TZB-ALK SEC-M4-14-TZB-ALK SEC-M5-14-TZB-ALK SEC-M6-14-TZB-ALK
特長 高締めつけトルク
ナイロン溶着
高締めつけトルク
ナイロン溶着
高締めつけトルク
ナイロン溶着
高締めつけトルク
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
価格(税別) 1,760円~ 1,780円~ 2,080円~ 2,600円~ 690円~ 660円~ 720円~ 1,050円~ 1,150円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) スティール スティール スティール スティール スティール
ねじの呼び M3 M4 M5 M6 M2.6 M3 M4 M5 M6
ねじ長さ 14 14 14 14 14 14 14 14 14
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき)
品名 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき)
品番 SNZS-M1.7-14-ALK SNZS-M2-14-ALK SNZ-M1.7-14-TZB-ALK SNZ-M2-14-TZB-ALK SNZ3-M2-14-TZB-ALK SNZ3-M2.6-14-TZB-ALK SNZ3-M2.6-14-TBZ-ALK SNZ3S-M1.7-14-ALK SNZ3S-M2-14-ALK
特長 精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
価格(税別) 2,000円~ 2,100円~ 2,950円~ 2,950円~ 2,900円~ 2,900円~ 3,000円~ 3,850円~ 3,850円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) スティール スティール スティール スティール スティール ステンレス ステンレス
ねじの呼び M1.7 M2 M1.7 M2 M2 M2.6 M2.6 M1.7 M2
ねじ長さ 14 14 14 14 14 14 14 14 14
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)