ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /材質2:ステンレス

ねじのゆるみの原因とは?

ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。

NBKのゆるみ止め部品

NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る

選定条件
  • 材質2ステンレス
写真 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) リブドロックワッシャ
品名 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) リブドロックワッシャ
品番 SNZ2S-ALK SNZ3S-ALK SNZF3S-ALK SWRS
特長 精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
皿小ねじ
ナイロン溶着
ゆるみ止め
耐振動性
価格(税別) 3,850円~ 3,850円~ 3,850円~ 840円~
材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
表面処理 - - - -
ねじの呼び M1.4 ~ M2 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2 M1.6 ~ M20
使用可能温度 (℃) - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNZ2S-M1.4-ALK SNZ2S-M1.6-ALK SNZ2S-M1.7-ALK SNZ2S-M2-ALK SNZ3S-M1.4-ALK SNZ3S-M1.6-ALK SNZ3S-M1.7-ALK SNZ3S-M2.6-ALK SNZ3S-M2-ALK SNZF3S-M1.4-ALK SNZF3S-M1.6-ALK SNZF3S-M1.7-ALK SNZF3S-M2-ALK SWRS-1.6 SWRS-10 SWRS-12 SWRS-16 SWRS-2 SWRS-2.5 SWRS-20 SWRS-3 SWRS-4 SWRS-5 SWRS-6 SWRS-8

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)