寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | C | Lc | R | H | h | A | L | L1 | Lr | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAC-20-100-AL | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 112 | 100 | 19 | 76 | 1000 | AL | M5×20 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAC-20-100-BK | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 112 | 100 | 19 | 76 | 1000 | BK | M5×20 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAC-20-100-BL | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 112 | 100 | 19 | 76 | 1000 | BL | M5×20 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAC-20-100-RD | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 112 | 100 | 19 | 76 | 1000 | RD | M5×20 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAC-20-100-SG | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 112 | 100 | 19 | 76 | 1000 | SG | M5×20 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UAC-AL | UAC-BL | UAC-BK/UAC-SG/UAC-RD | |
|---|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 前面から取りつけるアルミ製の取っ手。
- 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
- 握りやすく、力がかかりやすい形状です。
- 表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| AL | アルマイト処理 |
| BL | バレル研磨 |
| BK | 静電塗装(黒) |
| SG | 静電塗装(シルバー) |
| RD | 静電塗装(レッド) |
- 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
UAC-20----ねじ径:M5
UAC-26----ねじ径:M6
*六角穴付きボルトは付属していません。 - オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×20 | 220 |
| M6×20 | 220 |
*1: アルミキャビネット取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。






