寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAFS-20-112 | M6 | 10 | 49 | 36 | 20 | 125 | 112 | 270 | 1000 | M6×12 | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAFS-20-128 | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 141 | 128 | 305 | 1000 | M6×12 | 5,570 | 6,127 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAFS-20-160 | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 173 | 160 | 366 | 1000 | M6×12 | 6,960 | 7,656 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAFS-20-200 | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 213 | 200 | 440 | 1000 | M6×12 | 7,760 | 8,536 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAFS-20-250 | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 263 | 250 | 517 | 1000 | M6×12 | 8,420 | 9,262 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAFS-20-300 | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 313 | 300 | 597 | 1000 | M6×12 | 9,100 | 10,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAFS-20-400 | M6 | 10 | 51 | 38 | 20 | 413 | 400 | 737 | 1000 | M6×12 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAFS-26-128 | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 145 | 128 | 520 | 1000 | M8×12 | 16,600 | 18,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAFS-26-160 | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 177 | 160 | 600 | 1000 | M8×12 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAFS-26-200 | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 217 | 200 | 715 | 1000 | M8×12 | 20,400 | 22,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAFS-26-300 | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 317 | 300 | 990 | 1000 | M8×12 | 25,700 | 28,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAFS-26-400 | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 417 | 400 | 1260 | 1000 | M8×12 | 28,800 | 31,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAFS-26-500 | M8 | 12 | 57 | 40 | 26 | 517 | 500 | 1525 | 1000 | M8×12 | 34,500 | 37,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UAFS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 ショットブラスト |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 220 |
| M8×12 | 280 |
*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。