寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | R | H | h | A | L1 | L | Lr | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBC-20-160-BK | 5.3 | 45 | 32 | 20 | 160 | 177 | 5 | 107 | 1000 | BK | M5×15 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 在庫品 |
| UBC-20-160-BL | 5.3 | 45 | 32 | 20 | 160 | 177 | 5 | 107 | 1000 | BL | M5×15 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| UBC-20-160-SG | 5.3 | 45 | 32 | 20 | 160 | 177 | 5 | 107 | 1000 | SG | M5×15 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 在庫品 |
| UBC-20-160-AL | 5.3 | 45 | 32 | 20 | 160 | 177 | 5 | 107 | 1000 | AL | M5×15 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UBC-AL | UBC-BL | UBC-BK/UBC-SG | |
|---|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 前面から取りつけるアルミ製の取っ手。
- 握りやすい形状。
- 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| AL | アルマイト処理 |
| BL | バレル研磨 |
| BK | 静電塗装(黒) |
| SG | 静電塗装(シルバー) |
- 皿小ねじ(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。
*皿小ねじは付属していません。 - オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×15 | 220 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。





