寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L1 | L | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBF-20-120-BK | M5 | 10 | 41 | 28 | 20 | 120 | 142 | 90 | 1000 | BK | M5×12 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| UBF-20-120-BL | M5 | 10 | 41 | 28 | 20 | 120 | 142 | 90 | 1000 | BL | M5×12 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| UBF-20-120-SG | M5 | 10 | 41 | 28 | 20 | 120 | 142 | 90 | 1000 | SG | M5×12 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| UBF-20-120-AL | M5 | 10 | 41 | 28 | 20 | 120 | 142 | 90 | 1000 | AL | M5×12 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UBF-AL | UBF-BL | UBF-BK/UBF-SG | |
|---|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 握りやすい形状のアルミ取っ手。
- 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| AL | アルマイト処理 |
| BL | バレル研磨 |
| BK | 静電塗装(黒) |
| SG | 静電塗装(シルバー) |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×12 | 220 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。





