寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | D | L | L1 | L3 | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFS-30-M6-200 | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 265 | 200 | 230 | 170 | 373 | 500 | M6×12 | 6,560 | 7,216 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEFS-30-M6-250 | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 315 | 250 | 280 | 220 | 437 | 500 | M6×12 | 6,890 | 7,579 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEFS-30-M6-300 | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 365 | 300 | 330 | 270 | 462 | 500 | M6×12 | 7,220 | 7,942 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEFS-30-M6-350 | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 415 | 350 | 380 | 320 | 480 | 500 | M6×12 | 7,620 | 8,382 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEFS-30-M6-400 | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 465 | 400 | 430 | 370 | 650 | 500 | M6×12 | 7,910 | 8,701 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEFS-30-M6-500 | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 565 | 500 | 530 | 470 | 674 | 500 | M6×12 | 8,780 | 9,658 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEFS-30-M6-600 | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 665 | 600 | 630 | 570 | 800 | 500 | M6×12 | 9,310 | 10,241 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEFS-30-200 | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 265 | 200 | 230 | 170 | 364 | 500 | M8×16 | 6,560 | 7,216 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEFS-30-250 | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 315 | 250 | 280 | 220 | 418 | 500 | M8×16 | 6,890 | 7,579 | CAD | カート | 在庫品 |
| UEFS-30-300 | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 365 | 300 | 330 | 270 | 471 | 500 | M8×16 | 7,220 | 7,942 | CAD | カート | 在庫品 |
| UEFS-30-350 | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 415 | 350 | 380 | 320 | 525 | 500 | M8×16 | 7,620 | 8,382 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEFS-30-400 | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 465 | 400 | 430 | 370 | 578 | 500 | M8×16 | 7,910 | 8,701 | CAD | カート | 在庫品 |
| UEFS-30-500 | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 565 | 500 | 530 | 470 | 685 | 500 | M8×16 | 8,780 | 9,658 | CAD | カート | 在庫品 |
| UEFS-30-600 | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 665 | 600 | 630 | 570 | 792 | 500 | M8×16 | 9,310 | 10,241 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UEFS | |
|---|---|
| パイプ | SUS304 |
| カバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ブラケット | ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 取りつけねじは、M6・M8からお選びください。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 220 |
| M8×16 | 280 |
*1: チューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。