寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lm | H | h | D | B | L | L1 | A | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFCS-20-180 | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 200 | 180 | 20 | 142 | 220 | 500 | 4,470 | 4,917 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UFCS-20-200 | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 220 | 200 | 20 | 162 | 233 | 500 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 在庫品 |
| UFCS-20-250 | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 270 | 250 | 20 | 212 | 266 | 500 | 4,750 | 5,225 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UFCS-20-300 | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 320 | 300 | 20 | 262 | 299 | 500 | 5,040 | 5,544 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UFCS-20-350 | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 370 | 350 | 20 | 312 | 332 | 500 | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | 在庫品 |
| UFCS-20-400 | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 420 | 400 | 20 | 362 | 365 | 500 | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UFCS-30-300 | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 324 | 300 | 30 | 254 | 500 | 500 | 7,150 | 7,865 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UFCS-30-350 | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 374 | 350 | 30 | 304 | 550 | 500 | 7,450 | 8,195 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UFCS-30-400 | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 424 | 400 | 30 | 354 | 600 | 500 | 7,690 | 8,459 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UFCS-30-500 | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 524 | 500 | 30 | 454 | 700 | 500 | 8,400 | 9,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UFCS-30-600 | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 624 | 600 | 30 | 554 | 800 | 500 | 9,020 | 9,922 | CAD | カート | 在庫品 |
| UFCS-30-700 | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 724 | 700 | 30 | 654 | 900 | 500 | 9,680 | 10,648 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UFCS-30-1000 | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 1024 | 1000 | 30 | 954 | 1150 | 500 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UFCS | |
|---|---|
| パイプ | SUS304 |
| ブラケット | ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) |
| 六角穴付きボルト | SUS304 |
| ナット | SUS304 |
| 座金 | SUS304 |
特長
- 取りつけ寸法L1は、180mm-1000mmのワイドバリエーション。
- パイプ径は、20mm・30mmの2種類があります。
- 前面取りつけタイプ。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルト(A=20:M8×25、A=30:M10×35)・ナット・座金が付属しています。