単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNFA-120-BF | M5 | 10 | 37 | 27 | 10 | 130 | 120 | 35 | 1000 | BF | M5×12 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UNFA-120-BFの材質・仕上げ
| UNFA-BF | UNFA-BK | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 バフ研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
UNFA-120-BFの特長
- 商品記号により表面処理が選択できます。
| 商品記号 | 表面処理 |
|---|---|
| UNFA-BF | バフ研磨 |
| UNFA-BK | 静電塗装 |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×12 | 220 |
*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。