寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNFS-80H-W | M5 | 11.5 | 46.5 | 36.5 | 10 | 96 | 80 | 92 | 1000 | BL | M5×12 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-100H-W | M5 | 11.5 | 46.5 | 36.5 | 10 | 116 | 100 | 104 | 1000 | BL | M5×12 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-110H-W | M5 | 11.5 | 46.5 | 36.5 | 10 | 126 | 110 | 111 | 1000 | BL | M5×12 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-120H-W | M5 | 11.5 | 46.5 | 36.5 | 10 | 136 | 120 | 117 | 1000 | BL | M5×12 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-125H-W | M5 | 11.5 | 46.5 | 36.5 | 10 | 141 | 125 | 119 | 1000 | BL | M5×12 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-160H-W | M5 | 11.5 | 46.5 | 36.5 | 10 | 176 | 160 | 141 | 1000 | BL | M5×12 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-200H-W | M5 | 11.5 | 46.5 | 36.5 | 10 | 216 | 200 | 166 | 1000 | BL | M5×12 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-250H-W | M5 | 11.5 | 46.5 | 36.5 | 10 | 266 | 250 | 196 | 1000 | BL | M5×12 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UNFS-H-W | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 バレル研磨 |
| 座金 | SUS303 バレル研磨 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×12 | 220 |
*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。