寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 許容荷重*1 (N) |
質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNFS-80-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 96 | 80 | 1000 | 82 | M5×12 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-100-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 116 | 100 | 1000 | 94 | M5×12 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-110-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 126 | 110 | 1000 | 101 | M5×12 | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-120-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 136 | 120 | 1000 | 107 | M5×12 | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-125-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 141 | 125 | 1000 | 109 | M5×12 | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-160-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 176 | 160 | 1000 | 131 | M5×12 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-200-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 216 | 200 | 1000 | 156 | M5×12 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-250-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 266 | 250 | 1000 | 186 | M5×12 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UNFS-W | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 バレル研磨 |
| 座金 | SUS303 バレル研磨 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×12 | 220 |
*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。