寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | H | h | A | a | D | L | L1 | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 1㎜指定 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVLC-36-200-AL | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 222 | 200 | 178 | 545 | 1000 | AL | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-200-BK | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 222 | 200 | 178 | 545 | 1000 | BK | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-200-ES | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 222 | 200 | 178 | 545 | 1000 | ES | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-250-AL | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 272 | 250 | 228 | 590 | 1000 | AL | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-250-BK | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 272 | 250 | 228 | 590 | 1000 | BK | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-250-ES | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 272 | 250 | 228 | 590 | 1000 | ES | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-300-AL | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 322 | 300 | 278 | 635 | 1000 | AL | 7,180 | 7,898 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-300-BK | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 322 | 300 | 278 | 635 | 1000 | BK | 7,180 | 7,898 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-300-ES | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 322 | 300 | 278 | 635 | 1000 | ES | 7,180 | 7,898 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-350-AL | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 372 | 350 | 328 | 680 | 1000 | AL | 7,590 | 8,349 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-350-BK | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 372 | 350 | 328 | 680 | 1000 | BK | 7,590 | 8,349 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-350-ES | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 372 | 350 | 328 | 680 | 1000 | ES | 7,590 | 8,349 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-400-AL | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 422 | 400 | 378 | 725 | 1000 | AL | 8,160 | 8,976 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-400-BK | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 422 | 400 | 378 | 725 | 1000 | BK | 8,160 | 8,976 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-400-ES | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 422 | 400 | 378 | 725 | 1000 | ES | 8,160 | 8,976 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-500-AL | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 522 | 500 | 478 | 815 | 1000 | AL | 8,970 | 9,867 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-500-BK | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 522 | 500 | 478 | 815 | 1000 | BK | 8,970 | 9,867 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-500-ES | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 522 | 500 | 478 | 815 | 1000 | ES | 8,970 | 9,867 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-600-AL | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 622 | 600 | 578 | 905 | 1000 | AL | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-600-BK | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 622 | 600 | 578 | 905 | 1000 | BK | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-600-ES | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 622 | 600 | 578 | 905 | 1000 | ES | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-800-AL | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 822 | 800 | 778 | 1085 | 1000 | AL | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-800-BK | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 822 | 800 | 778 | 1085 | 1000 | BK | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UVLC-36-800-ES | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 822 | 800 | 778 | 1085 | 1000 | ES | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UVLC-AL/UVLC-ES | UVLC-BK | |
|---|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| カバーキャップ | ポリアセタール (ライトグレー) |
ポリアセタール (ライトグレー) |
| ブラケット | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| タッピンねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付きなべ小ねじ | SUS304 | SUS304 |
| ナット | SUS304 | SUS304 |
| 座金 | SUS304 | SUS304 |
特長
- パイプの断面は楕円形状。
- 握りやすく自然な手首の角度で操作できるように、パイプはブラケットに対して45°傾いています。
- 取りつけ寸法L1は、200mm-800mmのワイドバリエーション。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M8×30)・ナット・座金が付属しています。
- 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
| 末尾記号 | パイプ | ブラケット |
|---|---|---|
| AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
| ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 |
1mm指定サービス価格
単位 : 円
| 1mm指定品番 | 指定範囲L1*1(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-450 | 451-550 | 551-750 | |
| UVLC-36-***-AL | 7,800 | 8,210 | 8,790 | 9,600 | 11,000 | 13,800 |
| UVLC-36-***-ES | 7,800 | 8,210 | 8,790 | 9,600 | 11,000 | 13,800 |
| UVLC-36-***-BK | 7,800 | 8,210 | 8,790 | 9,600 | 11,000 | 13,800 |
*1: 1mm指定のL1は、±0.5またはL1の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。
L1以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。