寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | A1 | D | L | L1 | A | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZAFS-28-200-NI | M8 | 15 | 66 | 36 | 32 | 25 | 214 | 200 | 28 | 186 | 500 | 1000 | M8×16 | 20,900 | 22,990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
UZAFS-28-250-NI | M8 | 15 | 66 | 36 | 32 | 25 | 264 | 250 | 28 | 236 | 565 | 1000 | M8×16 | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
UZAFS-28-300-NI | M8 | 15 | 66 | 36 | 32 | 25 | 314 | 300 | 28 | 286 | 630 | 1000 | M8×16 | 21,700 | 23,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
UZAFS-28-400-NI | M8 | 15 | 66 | 36 | 32 | 25 | 414 | 400 | 28 | 386 | 760 | 1000 | M8×16 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
UZAFS-28-500-NI | M8 | 15 | 66 | 36 | 32 | 25 | 514 | 500 | 28 | 486 | 890 | 1000 | M8×16 | 23,400 | 25,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
UZAFS-28-600-NI | M8 | 15 | 66 | 36 | 32 | 25 | 614 | 600 | 28 | 586 | 1020 | 1000 | M8×16 | 24,200 | 26,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UZAFS-NI | |
---|---|
パイプ | SUS304 |
ブラケット | SCS13 |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス取っ手。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
ねじサイズ | 価格(円)*1 |
---|---|
M8×16 | 280 |
*1: ステンレスチューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。