寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | H | h | D | L | L1 | A | L2 | W1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 1㎜指定 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZBC-28-200-AL | 66 | 66 | 36 | 25 | 214 | 200 | 28 | 186 | 50 | 392 | 1000 | AL | M6×25 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-200-BK | 66 | 66 | 36 | 25 | 214 | 200 | 28 | 186 | 50 | 392 | 1000 | BK | M6×25 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-200-ES | 66 | 66 | 36 | 25 | 214 | 200 | 28 | 186 | 50 | 392 | 1000 | ES | M6×25 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-250-AL | 66 | 66 | 36 | 25 | 264 | 250 | 28 | 236 | 50 | 416 | 1000 | AL | M6×25 | 5,920 | 6,512 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-250-BK | 66 | 66 | 36 | 25 | 264 | 250 | 28 | 236 | 50 | 416 | 1000 | BK | M6×25 | 5,920 | 6,512 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-250-ES | 66 | 66 | 36 | 25 | 264 | 250 | 28 | 236 | 50 | 416 | 1000 | ES | M6×25 | 5,920 | 6,512 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-300-AL | 66 | 66 | 36 | 25 | 314 | 300 | 28 | 286 | 50 | 440 | 1000 | AL | M6×25 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-300-BK | 66 | 66 | 36 | 25 | 314 | 300 | 28 | 286 | 50 | 440 | 1000 | BK | M6×25 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-300-ES | 66 | 66 | 36 | 25 | 314 | 300 | 28 | 286 | 50 | 440 | 1000 | ES | M6×25 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-350-AL | 66 | 66 | 36 | 25 | 364 | 350 | 28 | 336 | 50 | 464 | 1000 | AL | M6×25 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-350-BK | 66 | 66 | 36 | 25 | 364 | 350 | 28 | 336 | 50 | 464 | 1000 | BK | M6×25 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-350-ES | 66 | 66 | 36 | 25 | 364 | 350 | 28 | 336 | 50 | 464 | 1000 | ES | M6×25 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-400-AL | 66 | 66 | 36 | 25 | 414 | 400 | 28 | 386 | 50 | 488 | 1000 | AL | M6×25 | 6,560 | 7,216 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-400-BK | 66 | 66 | 36 | 25 | 414 | 400 | 28 | 386 | 50 | 488 | 1000 | BK | M6×25 | 6,560 | 7,216 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-400-ES | 66 | 66 | 36 | 25 | 414 | 400 | 28 | 386 | 50 | 488 | 1000 | ES | M6×25 | 6,560 | 7,216 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-500-AL | 66 | 66 | 36 | 25 | 514 | 500 | 28 | 486 | 50 | 536 | 1000 | AL | M6×25 | 7,210 | 7,931 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-500-BK | 66 | 66 | 36 | 25 | 514 | 500 | 28 | 486 | 50 | 536 | 1000 | BK | M6×25 | 7,210 | 7,931 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-500-ES | 66 | 66 | 36 | 25 | 514 | 500 | 28 | 486 | 50 | 536 | 1000 | ES | M6×25 | 7,210 | 7,931 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-600-AL | 66 | 66 | 36 | 25 | 614 | 600 | 28 | 586 | 50 | 584 | 1000 | AL | M6×25 | 7,780 | 8,558 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-600-BK | 66 | 66 | 36 | 25 | 614 | 600 | 28 | 586 | 50 | 584 | 1000 | BK | M6×25 | 7,780 | 8,558 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-600-ES | 66 | 66 | 36 | 25 | 614 | 600 | 28 | 586 | 50 | 584 | 1000 | ES | M6×25 | 7,780 | 8,558 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-1000-AL | 66 | 66 | 36 | 25 | 1014 | 1000 | 28 | 986 | 50 | 776 | 1000 | AL | M6×25 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-1000-BK | 66 | 66 | 36 | 25 | 1014 | 1000 | 28 | 986 | 50 | 776 | 1000 | BK | M6×25 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| UZBC-28-1000-ES | 66 | 66 | 36 | 25 | 1014 | 1000 | 28 | 986 | 50 | 776 | 1000 | ES | M6×25 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UZBC-AL/UZBC-ES | UZBC-BK | |
|---|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| カバーキャップ | ナイロン6(ライトグレー) | ナイロン6(ライトグレー) |
| ブラケット | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| タッピンねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| ボルト穴用キャップ | ポリアセタール | ポリアセタール |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 前面から取りつける取っ手。オフセットタイプ。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 取りつけ寸法は、200mm-1000mmのワイドバリエーション。
- 取りつけ部はキャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい構造です。
- 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
| 末尾記号 | パイプ | ブラケット |
|---|---|---|
| AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
| ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 |
- 六角穴付きボルト(M6)を使用して取りつけてください。
*ボルトは付属していません。 - オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×25 | 220 |
*1: チューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
取りつけ寸法L1の変更方法
ご購入後に取りつけ寸法L1を次の方法で変更することもできます。
- カバーキャップを取りはずし、タッピンねじをゆるめてパイプからブラケットを取りはずします。
-
パイプをご希望の長さに切断します。
パイプの長さはL1−8mmとしてください。パイプをどの位置で切断しても、タッピンねじ用の下穴があります。 - 再度タッピンねじでパイプとブラケットを固定し、カバーキャップをブラケットに取りつけて完了です。

1mm指定サービス価格
単位 : 円
| 1mm指定品番 | 指定範囲L1*1(mm) | ねじ付属サービス ねじサイズ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-450 | 451-550 | 551-950 | ||
| UZBC-28-***-AL | 6,640 | 6,900 | 7,070 | 7,710 | 8,270 | 10,800 | M6×25 |
| UZBC-28-***-ES | 6,640 | 6,900 | 7,070 | 7,710 | 8,270 | 10,800 | M6×25 |
| UZBC-28-***-BK | 6,640 | 6,900 | 7,070 | 7,710 | 8,270 | 10,800 | M6×25 |
*1: 1mm指定のL1は、±0.5またはL1の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。
L1以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。