寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | L | B | C(約) | Lf | d1*1 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHVBS-M3-15 | 3 | 15 | 6 | 6.9 | 6 | 1.5 | 1 | 3.1 | - |
| SHVBS-M3-20 | 3 | 20 | 6 | 6.9 | 6 | 1.5 | 1 | 4.3 | - |
| SHVBS-M3-25 | 3 | 25 | 6 | 6.9 | 6 | 1.5 | 1 | 5.5 | - |
| SHVBS-M3-30 | 3 | 30 | 6 | 6.9 | 6 | 1.5 | 1 | 6.7 | - |
| SHVBS-M3-35 | 3 | 35 | 6 | 6.9 | 6 | 1.5 | 1 | 7.9 | - |
| SHVBS-M3-40 | 3 | 40 | 6 | 6.9 | 6 | 1.5 | 1 | 9.1 | - |
| SHVBS-M4-20 | 4 | 20 | 7 | 8.1 | 8 | 1.5 | 1 | 5.4 | - |
| SHVBS-M4-25 | 4 | 25 | 7 | 8.1 | 8 | 1.5 | 1 | 7.1 | - |
| SHVBS-M4-30 | 4 | 30 | 7 | 8.1 | 8 | 1.5 | 1 | 8.7 | - |
| SHVBS-M4-35 | 4 | 35 | 7 | 8.1 | 8 | 1.5 | 1 | 10 | - |
| SHVBS-M4-40 | 4 | 40 | 7 | 8.1 | 8 | 1.5 | 1 | 12 | - |
| SHVBS-M4-45 | 4 | 45 | 7 | 8.1 | 8 | 1.5 | 1 | 14 | - |
| SHVBS-M4-50 | 4 | 50 | 7 | 8.1 | 8 | 1.5 | 1 | 15 | - |
| SHVBS-M4-60 | 4 | 60 | 7 | 8.1 | 8 | 1.5 | 1 | 19 | - |
| SHVBS-M4-70 | 4 | 70 | 7 | 8.1 | 8 | 1.5 | 1 | 22 | - |
| SHVBS-M4-80 | 4 | 80 | 7 | 8.1 | 8 | 1.5 | 1 | 25 | - |
| SHVBS-M5-20 | 5 | 20 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 6.1 | - |
| SHVBS-M5-25 | 5 | 25 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 8.3 | - |
| SHVBS-M5-30 | 5 | 30 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 10 | - |
| SHVBS-M5-35 | 5 | 35 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 13 | - |
| SHVBS-M5-40 | 5 | 40 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 15 | - |
| SHVBS-M5-45 | 5 | 45 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 17 | - |
| SHVBS-M5-50 | 5 | 50 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 19 | - |
| SHVBS-M5-60 | 5 | 60 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 23 | - |
| SHVBS-M5-70 | 5 | 70 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 28 | - |
| SHVBS-M5-80 | 5 | 80 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 32 | - |
| SHVBS-M5-90 | 5 | 90 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 36 | - |
| SHVBS-M5-100 | 5 | 100 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 40 | - |
| SHVBS-M6-25 | 6 | 25 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 13 | - |
| SHVBS-M6-30 | 6 | 30 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 16 | - |
| SHVBS-M6-35 | 6 | 35 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 19 | - |
| SHVBS-M6-40 | 6 | 40 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 23 | - |
| SHVBS-M6-45 | 6 | 45 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 26 | - |
| SHVBS-M6-50 | 6 | 50 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 29 | - |
| SHVBS-M6-60 | 6 | 60 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 36 | - |
| SHVBS-M6-70 | 6 | 70 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 43 | - |
| SHVBS-M6-80 | 6 | 80 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 49 | - |
| SHVBS-M6-90 | 6 | 90 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 56 | - |
| SHVBS-M6-100 | 6 | 100 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 63 | - |
| SHVBS-M6-120 | 6 | 120 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 76 | - |
| SHVBS-M6-150 | 6 | 150 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 96 | - |
| SHVBS-M8-35 | 8 | 35 | 13 | 15 | 16 | 1.5 | 1 | 30 | - |
| SHVBS-M8-40 | 8 | 40 | 13 | 15 | 16 | 1.5 | 1 | 35 | - |
| SHVBS-M8-45 | 8 | 45 | 13 | 15 | 16 | 1.5 | 1 | 41 | - |
| SHVBS-M8-50 | 8 | 50 | 13 | 15 | 16 | 1.5 | 1 | 47 | - |
| SHVBS-M8-60 | 8 | 60 | 13 | 15 | 16 | 1.5 | 1 | 58 | - |
| SHVBS-M8-70 | 8 | 70 | 13 | 15 | 16 | 1.5 | 1 | 70 | - |
| SHVBS-M8-80 | 8 | 80 | 13 | 15 | 16 | 1.5 | 1 | 81 | - |
| SHVBS-M8-90 | 8 | 90 | 13 | 15 | 16 | 1.5 | 1 | 92 | - |
| SHVBS-M8-100 | 8 | 100 | 13 | 15 | 16 | 1.5 | 1 | 104 | - |
| SHVBS-M8-120 | 8 | 120 | 13 | 15 | 16 | 1.5 | 1 | 127 | - |
| SHVBS-M8-150 | 8 | 150 | 13 | 15 | 16 | 1.5 | 1 | 161 | - |
*1: L寸法によって、ガス抜き穴の数が1ヶ所の場合があります。
材質・仕上げ
| SHVBS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- 両側めねじの六角支柱。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
使用例
ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。