M4 クリーン
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チタン六角ナット | チタンゆるみ止めナット | チタン座金 | チタン座金 | チタン六角穴付き脱落防止ねじ | 高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ | アルミ六角穴付きボルト | りん青銅六角穴付きボルト | 六角穴付きボルト (インコネル相当) |
| 品番 | SHNT-M4-F | SWUT-M4 | SWAT-4-F | SWAT-4-S | SSC-SNST-M4 | SSC-SNSTG-M4 | SNSA-M4 | SNSP-M4 | SNSI-M4 |
| 特長 | 軽量 非磁性 耐薬品 フランジつき |
軽量 非磁性 ゆるみ止め |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 脱落防止・紛失防止 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 脱落防止・紛失防止 |
軽量 | 非磁性 | 耐薬品 耐熱 |
| 価格(税別) | 240円~ | 530円~ | 90円~ | 60円~ | 730円~ | 1,870円~ | 1,130円~ | 1,210円~ | 2,670円~ |
| 材質 | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 純チタン | 64チタン | A5056 | C5191(りん青銅) | インコネル相当 |
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | 特殊化学研磨処理 | - | - | - | - |
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SHNT-M4-F | SWUT-M4 | SWAT-4-F | SWAT-4-S | SSC-SNST-M4-10 SSC-SNST-M4-12 SSC-SNST-M4-16 SSC-SNST-M4-20 | SSC-SNSTG-M4-10 SSC-SNSTG-M4-12 SSC-SNSTG-M4-16 SSC-SNSTG-M4-20 | SNSA-M4-10 SNSA-M4-12 SNSA-M4-16 SNSA-M4-20 SNSA-M4-25 SNSA-M4-8 | SNSP-M4-10 SNSP-M4-12 SNSP-M4-16 SNSP-M4-20 SNSP-M4-25 SNSP-M4-8 | SNSI-M4-10 SNSI-M4-12 SNSI-M4-16 SNSI-M4-20 SNSI-M4-25 SNSI-M4-8 |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角支柱(ガス抜き穴つき) | ||||||||
| 品番 | SHVAS-M4 | ||||||||
| 特長 | ステンレス製 片側おねじ・片側めねじ |
||||||||
| 価格(税別) | 810円~ | ||||||||
| 材質 | SUS304 | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M4 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SHVAS-M4-20 SHVAS-M4-25 SHVAS-M4-30 SHVAS-M4-35 SHVAS-M4-40 SHVAS-M4-45 SHVAS-M4-50 SHVAS-M4-60 SHVAS-M4-70 SHVAS-M4-80 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。