寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | L | B | C(約) | Lf | d1*1 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHVBS-M5-20 | 5 | 20 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 6.1 | - |
| SHVBS-M5-25 | 5 | 25 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 8.3 | - |
| SHVBS-M5-30 | 5 | 30 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 10 | - |
| SHVBS-M5-35 | 5 | 35 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 13 | - |
| SHVBS-M5-40 | 5 | 40 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 15 | - |
| SHVBS-M5-45 | 5 | 45 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 17 | - |
| SHVBS-M5-50 | 5 | 50 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 19 | - |
| SHVBS-M5-60 | 5 | 60 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 23 | - |
| SHVBS-M5-70 | 5 | 70 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 28 | - |
| SHVBS-M5-80 | 5 | 80 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 32 | - |
| SHVBS-M5-90 | 5 | 90 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 36 | - |
| SHVBS-M5-100 | 5 | 100 | 8 | 9.2 | 10 | 1.5 | 1 | 40 | - |
*1: L寸法によって、ガス抜き穴の数が1ヶ所の場合があります。
材質・仕上げ
| SHVBS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- 両側めねじの六角支柱。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
使用例
ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。