寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | L | B | C(約) | Lf | d1*1 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHVBS-M6-25 | 6 | 25 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 13 | - |
| SHVBS-M6-30 | 6 | 30 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 16 | - |
| SHVBS-M6-35 | 6 | 35 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 19 | - |
| SHVBS-M6-40 | 6 | 40 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 23 | - |
| SHVBS-M6-45 | 6 | 45 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 26 | - |
| SHVBS-M6-50 | 6 | 50 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 29 | - |
| SHVBS-M6-60 | 6 | 60 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 36 | - |
| SHVBS-M6-70 | 6 | 70 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 43 | - |
| SHVBS-M6-80 | 6 | 80 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 49 | - |
| SHVBS-M6-90 | 6 | 90 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 56 | - |
| SHVBS-M6-100 | 6 | 100 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 63 | - |
| SHVBS-M6-120 | 6 | 120 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 76 | - |
| SHVBS-M6-150 | 6 | 150 | 10 | 11.5 | 12 | 1.5 | 1 | 96 | - |
*1: L寸法によって、ガス抜き穴の数が1ヶ所の場合があります。
材質・仕上げ
| SHVBS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- 両側めねじの六角支柱。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
使用例
ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。



/11381_1.jpg?upd=20251205141333&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)