寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | L2 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNST-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1.5 | 0.38 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1.5 | 0.4 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1.5 | 0.45 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1.5 | 0.5 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1.5 | 0.54 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1.5 | 0.66 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 3210 | 1.5 | 0.77 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 5610 | 3.4 | 0.86 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 5610 | 3.4 | 0.94 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 5610 | 3.4 | 1 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 5610 | 3.4 | 1.1 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 5610 | 3.4 | 1.3 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 5610 | 3.4 | 1.5 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 5610 | 3.4 | 1.8 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 4 | 3 | 20 | 5610 | 3.4 | 2.1 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 9080 | 7.1 | 1.5 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 9080 | 7.1 | 1.7 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 9080 | 7.1 | 2 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 9080 | 7.1 | 2.3 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 9080 | 7.1 | 2.7 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 22 | 9080 | 7.1 | 3.1 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 8.5 | 5 | 4 | 22 | 9080 | 7.1 | 3.6 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 12800 | 12 | 2.7 | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 12800 | 12 | 2.9 | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 12800 | 12 | 3.3 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 12800 | 12 | 3.7 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 12800 | 12 | 4.3 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 12800 | 12 | 4.7 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 10 | 6 | 5 | 24 | 12800 | 12 | 5.6 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10 | 6 | 5 | 24 | 12800 | 12 | 6.2 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M6-45 | M6 | 1 | 45 | 10 | 6 | 5 | 24 | 12800 | 12 | 6.9 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
SNST-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 10 | 6 | 5 | 24 | 12800 | 12 | 7.5 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
SNST | |
---|---|
本体 | TW340(チタン2種) |
用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
特長
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- すぐれた耐薬品性・耐海水性。
- チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
- 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
機械的性質
TW340(チタン2種) | |
---|---|
引張強さ(N/mm2) | 340-510 |
0.2%耐力(N/mm2) | 215以上 |
伸び(%) | 23以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
TW340(チタン2種) | |
---|---|
比重 | 4.51 |
融点(℃) | 1668 |
縦弾性係数(GPa) | 106 |
熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 |
線膨張係数(K-1) | 8.4×10-6 |
電気抵抗率(μΩ・m) | 0.55 |
透磁率(μ) | 1.0001(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。