単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | L2 | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSTG-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 20800 | 6.2 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
SNSTG-M6-40の材質・仕上げ
SNSTG | |
---|---|
本体 | Ti-6Al-4V(64チタン) |
用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器
SNSTG-M6-40の特長
- 高強度のチタン合金製。
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- 腐蝕に強く、とくに耐海水性にすぐれています。
- 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
機械的性質
Ti-6Al-4V(64チタン) | |
---|---|
引張強さ(N/mm2) | 895以上 |
0.2%耐力(N/mm2) | 825以上 |
伸び(%) | 10以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
Ti-6Al-4V(64チタン) | |
---|---|
比重 | 4.43 |
融点(℃) | 1540 |
縦弾性係数(GPa) | 113 |
熱伝導率(W/(m・K)) | 7.5 |
線膨張係数(K-1) | 8.8×10-6 |
電気抵抗率(μΩ・m) | 1.7 |
透磁率(μ) | 1.0002(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。