• 特殊ねじ
  • クリーン

SNSTG-M8-30

高強度チタン六角穴付きボルト

High Intensity Titanium Alloy Socket Head Cap Screw

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度
  • 軽量
  • 高比強度

SNSTG-M8-30の形状図

SNSTG高強度チタン六角穴付きボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B L2 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSTG-M8-30 M8 1.25 30 13 8 6 全ねじ 33700 9.6 2,780 3,058 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNSTG-M8-30の材質・仕上げ

SNSTG
本体 Ti-6Al-4V(64チタン)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器

SNSTG-M8-30の特長

  • 高強度のチタン合金製。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • 腐蝕に強く、とくに耐海水性にすぐれています。
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。

機械的性質

Ti-6Al-4V(64チタン)
引張強さ(N/mm2 895以上
0.2%耐力(N/mm2 825以上
伸び(%) 10以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

Ti-6Al-4V(64チタン)
比重 4.43
融点(℃) 1540
縦弾性係数(GPa) 113
熱伝導率(W/(m・K)) 7.5
線膨張係数(K-1 8.8×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 1.7
透磁率(μ) 1.0002(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SNSTG-M8にはこのような商品があります

SNSTGにはこのような商品があります