寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | d max. |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSL-M3-6-PN | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.64 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M3-8-PN | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M3-10-PN | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.76 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M3-12-PN | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.81 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M4-8-PN | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.5 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M4-10-PN | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.6 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M4-12-PN | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.8 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M4-16-PN | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 2 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M4-20-PN | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 2.3 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M5-8-PN | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.3 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M5-10-PN | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.5 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M5-12-PN | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.8 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M5-16-PN | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 3.2 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M5-20-PN | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 3.6 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M6-10-PN | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4.4 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M6-12-PN | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4.7 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M6-16-PN | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5.2 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M6-20-PN | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 2 | 5.8 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M6-25-PN | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6.7 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M6-30-PN | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 2 | 7.3 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M8-16-PN | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 2 | 11 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M8-20-PN | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 2 | 12 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M8-25-PN | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 2 | 14 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M8-30-PN | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 2 | 16 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SVSL-M8-35-PN | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 2 | 18 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
| SVSL-PN | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L 表面硬化処理 |
| 強度区分 | A4-70 |
用途
かじり・焼きつき防止真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械
特長
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
- メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
- 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- 特殊表面硬化処理の特長は「特殊表面硬化処理ねじのメリット」をご参照ください。
使用上の注意
一般的なSUS316Lよりも耐蝕性が劣る可能性があります。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしていただくことを推奨します。