• 特殊ねじ
  • クリーン

SVSX-M6-88

高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

High Intensity Stainless Steel Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度

形状図

SVSX-88高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
L
すべて
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 L2 B d
max.
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SVSX-M6-12-88 M6 1 12 10 6 全ねじ 5 2 5.1 520 572 CAD カート 在庫品
SVSX-M6-16-88 M6 1 16 10 6 全ねじ 5 2 5.8 610 671 CAD カート 在庫品
SVSX-M6-20-88 M6 1 20 10 6 全ねじ 5 2 6.5 620 682 CAD カート 在庫品
SVSX-M6-25-88 M6 1 25 10 6 全ねじ 5 2 7.6 690 759 CAD カート 在庫品
SVSX-M6-30-88 M6 1 30 10 6 全ねじ 5 2 8.3 780 858 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 L2 B d
max.
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SVSX-M6-12-88 M6 1 12 10 6 全ねじ 5 2 5.1 520 572 CAD カート 在庫品
SVSX-M6-16-88 M6 1 16 10 6 全ねじ 5 2 5.8 610 671 CAD カート 在庫品
SVSX-M6-20-88 M6 1 20 10 6 全ねじ 5 2 6.5 620 682 CAD カート 在庫品
SVSX-M6-25-88 M6 1 25 10 6 全ねじ 5 2 7.6 690 759 CAD カート 在庫品
SVSX-M6-30-88 M6 1 30 10 6 全ねじ 5 2 8.3 780 858 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 L2 B d
max.
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SVSX-M6-12-88 M6 1 12 10 6 全ねじ 5 2 5.1 520 572 CAD カート 在庫品
SVSX-M6-16-88 M6 1 16 10 6 全ねじ 5 2 5.8 610 671 CAD カート 在庫品
SVSX-M6-20-88 M6 1 20 10 6 全ねじ 5 2 6.5 620 682 CAD カート 在庫品
SVSX-M6-25-88 M6 1 25 10 6 全ねじ 5 2 7.6 690 759 CAD カート 在庫品
SVSX-M6-30-88 M6 1 30 10 6 全ねじ 5 2 8.3 780 858 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 L2 B d
max.
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SVSX-M6-12-88 M6 1 12 10 6 全ねじ 5 2 5.1 520 572 CAD カート 在庫品
SVSX-M6-16-88 M6 1 16 10 6 全ねじ 5 2 5.8 610 671 CAD カート 在庫品
SVSX-M6-20-88 M6 1 20 10 6 全ねじ 5 2 6.5 620 682 CAD カート 在庫品
SVSX-M6-25-88 M6 1 25 10 6 全ねじ 5 2 7.6 690 759 CAD カート 在庫品
SVSX-M6-30-88 M6 1 30 10 6 全ねじ 5 2 8.3 780 858 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。


関連サービス

材質・仕上げ

SVSX
本体 SUS316L HiMo
強度区分 8.8

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • 高強度ステンレス製(強度区分8.8)。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 耐熱性・耐蝕性にすぐれています。
  • 非磁性。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • SUS316LHiMoの特性についてSNSX-88SNSX-109

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSXで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFSWAS-VFSWAS-VF-PC)で排出します。

SVSX-88高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSX-88高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAS-VFをご利用ください。
SWAS-VFSWAS-VF-PC

SVSX-88高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)
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
加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SVSX-88にはこのような商品があります

クリーンにはこのような商品があります