• 特殊ねじ
  • クリーン

SVSX-M6-16-88

高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

High Intensity Stainless Steel Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度

SVSX-M6-16-88の形状図

SVSX-88高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 L2 B d
max.
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SVSX-M6-16-88 M6 1 16 10 6 全ねじ 5 2 5.8 610 671 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SVSX-M6-16-88の材質・仕上げ

SVSX
本体 SUS316L HiMo
強度区分 8.8

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

SVSX-M6-16-88の特長

  • 高強度ステンレス製(強度区分8.8)。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 耐熱性・耐蝕性にすぐれています。
  • 非磁性。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • SUS316LHiMoの特性についてSNSX-88SNSX-109

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSXで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFSWAS-VFSWAS-VF-PC)で排出します。

SVSX-88高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSX-88高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAS-VFをご利用ください。
SWAS-VFSWAS-VF-PC

SVSX-88高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SVSX-M6-88にはこのような商品があります

SVSX-88にはこのような商品があります