寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び | d | D | t | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAT-3-F | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.068 | 90 | 99 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAT-4-F | 4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 0.18 | 90 | 99 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAT-5-F | 5 | 5.3 | 10 | 1 | 0.25 | 100 | 110 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAT-6-F | 6 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 0.65 | 120 | 132 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAT-8-F | 8 | 8.4 | 17 | 1.6 | 1.2 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAT-10-F | 10 | 10.5 | 21 | 2 | 2.3 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SWAT | |
|---|---|
| 本体 | TP340C(チタン2種) |
用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
特長
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- すぐれた耐薬品性・耐海水性。
- 製造に伴う汚れを除去し、光沢のある仕上がりになっています。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
物性
| TP340C(チタン2種) | |
|---|---|
| 比重 | 4.51 |
| 融点(℃) | 1668 |
| 縦弾性係数(GPa) | 106 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 |
| 線膨張係数(K-1) | 8.4×10-6 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.55 |
| 透磁率(μ) | 1.0001(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。