寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び | d | D | t | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAT-3-S | 3 | 3.1 | 5.9 | 0.7 | 0.062 | 60 | 66 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAT-4-S | 4 | 4.1 | 7.6 | 1 | 0.15 | 60 | 66 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAT-5-S | 5 | 5.1 | 9.2 | 1.3 | 0.27 | 70 | 77 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAT-6-S | 6 | 6.1 | 12.2 | 1.5 | 0.59 | 100 | 110 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAT-8-S | 8 | 8.2 | 15.4 | 2 | 1.2 | 150 | 165 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWAT-10-S | 10 | 10.2 | 18.4 | 2.5 | 2.1 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SWAT | |
|---|---|
| 本体 | TP340C(チタン2種) |
用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
特長
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- すぐれた耐薬品性・耐海水性。
- 製造に伴う汚れを除去し、光沢のある仕上がりになっています。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
物性
| TP340C(チタン2種) | |
|---|---|
| 比重 | 4.51 |
| 融点(℃) | 1668 |
| 縦弾性係数(GPa) | 106 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 |
| 線膨張係数(K-1) | 8.4×10-6 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.55 |
| 透磁率(μ) | 1.0001(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。