寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | T | C(約) | T | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWUT-M3 | M3 | 0.5 | 5.5 | 4 | 6.4 | 4 | 0.27 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWUT-M4 | M4 | 0.7 | 7 | 5 | 8.1 | 5 | 0.52 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWUT-M5 | M5 | 0.8 | 8 | 6.5 | 9.2 | 6.5 | 0.77 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWUT-M6 | M6 | 1 | 10 | 8 | 11.5 | 8 | 1.8 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWUT-M8 | M8 | 1.25 | 13 | 9.8 | 15 | 9.8 | 3.5 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWUT-M10 | M10 | 1.5 | 17 | 12 | 19.6 | 12 | 7.3 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SWUT | |
|---|---|
| 本体 | FRS-9901(TW340相当) |
| ナイロンリング | ナイロン66 |
用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/ゆるみ止め
特長
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- ゆるみ止め機構つき。振動によるねじのゆるみを防止します。
- 連続使用可能温度:-40~120℃
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス