• 特殊ねじ
  • 低頭ボルト・小頭ボルト

SEQ-TZB/十字穴付き超極低頭ボルト

Cross Recessed Head Cap Screws with Super Ultra Low Profile

  • スペース

形状図

SEQ-TZB十字穴付き超極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
L
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SEQ-M3-6-TZB M3 0.5 6 7 0.8 SKQB-1 0.7 50 0.39 750 825 CAD カート カート 在庫品
SEQ-M3-8-TZB M3 0.5 8 7 0.8 SKQB-1 0.7 50 0.48 800 880 CAD カート カート 在庫品
SEQ-M3-10-TZB M3 0.5 10 7 0.8 SKQB-1 0.7 50 0.56 800 880 CAD カート カート 在庫品
SEQ-M3-12-TZB M3 0.5 12 7 0.8 SKQB-1 0.7 50 0.64 850 935 CAD カート カート 在庫品
SEQ-M4-8-TZB M4 0.7 8 8 0.9 SKQB-2 1.8 50 0.8 850 935 CAD カート カート 在庫品
SEQ-M4-10-TZB M4 0.7 10 8 0.9 SKQB-2 1.8 50 0.95 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
SEQ-M4-12-TZB M4 0.7 12 8 0.9 SKQB-2 1.8 50 1.1 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SEQ-M4-16-TZB M4 0.7 16 8 0.9 SKQB-2 1.8 50 1.4 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SEQ-TZB
本体 SWCH
三価クロメート処理(シルバー)

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • 十字穴にはQuaStix*1を採用。QuaStix対応の専用ビットSKQBを使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。*2

*1:QuaStixはオーエスジー株式会社の登録商標です。
*2:通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。


関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビットSKQBをご使用ください。
SKQB

SEQ-TZB十字穴付き超極低頭ボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

低頭ボルト・小頭ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

低頭ボルト・小頭ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります