M5 低頭ボルト・小頭ボルト
低頭ボルト・小頭ボルトとは
低頭ボルト(低頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部高さが低いねじです。
小頭ボルト(小頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部径が小さいねじです。
一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM6で比較した場合、頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mm、極低頭ボルトは1.5mmです。
通常頭部径10mmに対して、小頭ボルトは8.5mmになります。
低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
低頭ねじとは?メリット・デメリットや使用例、頭部形状、特長を解説
NBKは専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ボルト・小頭ボルトをご提案いたします。
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM5
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジェニックデザイン | ||||||
| 品番 | SFHL-M5-LH-HP-HD-E | SFHL-M5-LH-SC-HD-E | SFHL-M5-LH-SC-HP-HD-E | ||||||
| 特長 | ハイジェニックデザイン 研磨 EPDM |
ハイジェニックデザイン 脱落防止・紛失防止 EPDM |
ハイジェニックデザイン 脱落防止・紛失防止 研磨 EPDM |
||||||
| 価格(税別) | 3,610円~ | 3,030円~ | 4,230円~ | ||||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M5 | M5 | M5 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SFHL-M5-10-LH-HP-HD-E SFHL-M5-16-LH-HP-HD-E SFHL-M5-20-LH-HP-HD-E SFHL-M5-25-LH-HP-HD-E SFHL-M5-30-LH-HP-HD-E SFHL-M5-35-LH-HP-HD-E SFHL-M5-40-LH-HP-HD-E | SFHL-M5-20-LH-SC-HD-E SFHL-M5-25-LH-SC-HD-E | SFHL-M5-20-LH-SC-HP-HD-E SFHL-M5-25-LH-SC-HP-HD-E |