寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチ | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
t | s | L2 | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SET-M3-6-NI-ALK | M3 | 0.5 | 6 | 7 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 1 | 2.5 | 0.7 | 20 | 0.43 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M3-8-NI-ALK | M3 | 0.5 | 8 | 7 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 1 | 2.5 | 0.7 | 20 | 0.52 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M3-10-NI-ALK | M3 | 0.5 | 10 | 7 | 0.8 | SKX-6 | 6 | 0.75 | 1 | 2.5 | 0.7 | 20 | 0.6 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M4-6-NI-ALK | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.4 | 3.3 | 2 | 20 | 0.7 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M4-8-NI-ALK | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.4 | 3.3 | 2 | 20 | 0.85 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M4-10-NI-ALK | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.4 | 3.3 | 2 | 20 | 1 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M4-12-NI-ALK | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.4 | 3.3 | 2 | 20 | 1.2 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M4-16-NI-ALK | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 0.9 | SKX-8 | 8 | 0.9 | 1.4 | 3.3 | 2 | 20 | 1.6 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M5-8-NI-ALK | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 1.6 | 4.2 | 4 | 20 | 1.2 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M5-10-NI-ALK | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 1.6 | 4.2 | 4 | 20 | 1.5 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M5-12-NI-ALK | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 1.6 | 4.2 | 4 | 20 | 1.7 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SET-M5-16-NI-ALK | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 1.6 | 4.2 | 4 | 20 | 2.2 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SET-NI-ALK | |
|---|---|
| 本体 | SWCH ニッケルメッキ |
| ナイロン溶着 | ナイロン11 |
用途
機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止特長
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴*1付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。









/11576_1.jpg?upd=20250731152426&awscf_publishdate=2025-11-28 15:20)