寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHN-M2-LP | M2 | 0.4 | 4 | 1.2 | 50 | 0.08 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SHN-M2.5-LP | M2.5 | 0.45 | 5 | 1.6 | 50 | 0.17 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SHN-M2.6-LP | M2.6 | 0.45 | 5 | 1.6 | 10 | 0.18 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SHN-M3-LP | M3 | 0.5 | 5.5 | 1.8 | 50 | 0.21 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SHN-M3.5-LP | M3.5 | 0.6 | 6 | 2 | 50 | 0.27 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SHN-M4-LP | M4 | 0.7 | 7 | 2.2 | 50 | 0.47 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SHN-M5-LP | M5 | 0.8 | 8 | 2.7 | 50 | 0.6 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SHN-M6-LP | M6 | 1 | 10 | 3.2 | 50 | 1.3 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SHN-M8-LP | M8 | 1.25 | 13 | 4 | 50 | 2.8 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SHN-M10-LP | M10 | 1.5 | 17 | 5 | 20 | 6.3 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SHN-M12-LP | M12 | 1.75 | 19 | 6 | 20 | 9.1 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SHN-M14-LP | M14 | 2 | 22 | 7 | 10 | 13.5 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SHN-M16-LP | M16 | 2 | 24 | 8 | 10 | 17.2 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SHN-LP | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- ISO 4035に準拠した薄形六角ナット。
- 機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。