• 特殊ねじ
  • 低頭ボルト・小頭ボルト

SLT-TZB/ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

Hexalobular Socket Head Cap Screw / Low Head

  • スペース
  • 締めつけ穴破損防止

形状図

SLT-TZBヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SLT-M3-6-TZB M3 0.5 6 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.53 850 935 CAD カート カート 在庫品
SLT-M3-8-TZB M3 0.5 8 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.62 850 935 CAD カート カート 在庫品
SLT-M3-10-TZB M3 0.5 10 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.7 850 935 CAD カート カート 在庫品
SLT-M3-12-TZB M3 0.5 12 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.78 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
SLT-M3-16-TZB M3 0.5 16 5.5 2.4 SKX-10 10 1.27 50 0.98 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SLT-M4-6-TZB M4 0.7 6 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.1 900 990 CAD カート カート 在庫品
SLT-M4-8-TZB M4 0.7 8 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.3 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
SLT-M4-10-TZB M4 0.7 10 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.4 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
SLT-M4-12-TZB M4 0.7 12 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.6 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SLT-M4-16-TZB M4 0.7 16 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 1.9 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SLT-M4-20-TZB M4 0.7 20 7 3.1 SKX-20 20 1.66 50 2.3 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SLT-M5-8-TZB M5 0.8 8 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 1.8 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
SLT-M5-10-TZB M5 0.8 10 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 2 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
SLT-M5-12-TZB M5 0.8 12 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 2.3 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SLT-M5-16-TZB M5 0.8 16 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 2.8 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SLT-M5-20-TZB M5 0.8 20 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 3.3 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SLT-M5-25-TZB M5 0.8 25 8.5 3.65 SKX-25 25 1.91 50 4.1 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SLT-M6-8-TZB M6 1 8 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 3.1 780 858 CAD カート カート 在庫品
SLT-M6-10-TZB M6 1 10 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 3.5 520 572 CAD カート カート 在庫品
SLT-M6-12-TZB M6 1 12 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 3.8 520 572 CAD カート カート 在庫品
SLT-M6-16-TZB M6 1 16 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 4.5 520 572 CAD カート カート 在庫品
SLT-M6-20-TZB M6 1 20 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 5.3 600 660 CAD カート カート 在庫品
SLT-M6-25-TZB M6 1 25 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 6.4 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SLT-M6-30-TZB M6 1 30 10 4.4 SKX-30 30 2.29 20 7.1 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
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
SLT-TZB
本体 SAE1022
三価クロメート処理
強度区分 8.8

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さの低いヘクサロビュラ穴*1付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SLT-TZBヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SLT-TZBヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SLT-TZBヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト

SRDマグネットドライバ
SRD

SLT-TZBヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

低頭ボルト・小頭ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

低頭ボルト・小頭ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります