寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつ けトルク (N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSHS-M3-16-FT | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.89 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M3-20-FT | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M3-25-FT | M3 | 0.5 | 25 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M3-30-FT | M3 | 0.5 | 30 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M3-40-FT | M3 | 0.5 | 40 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 2.1 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M3-50-FT | M3 | 0.5 | 50 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 2.6 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-20-FT | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-25-FT | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-30-FT | M4 | 0.7 | 30 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 3 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-40-FT | M4 | 0.7 | 40 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 4 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-50-FT | M4 | 0.7 | 50 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-60-FT | M4 | 0.7 | 60 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 5 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-30-FT | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 4.1 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-40-FT | M5 | 0.8 | 40 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 5.6 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-50-FT | M5 | 0.8 | 50 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 7.2 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-60-FT | M5 | 0.8 | 60 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 8.7 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-70-FT | M5 | 0.8 | 70 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M6-40-FT | M6 | 1 | 40 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 8.2 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M6-50-FT | M6 | 1 | 50 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 10 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M6-60-FT | M6 | 1 | 60 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 13 | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M6-70-FT | M6 | 1 | 70 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 5.3 | 15 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M8-40-FT | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 14 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M8-50-FT | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 18 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M8-60-FT | M8 | 1.25 | 60 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 22 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M8-70-FT | M8 | 1.25 | 70 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 12 | 26 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M10-40-FT | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 18 | 20 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M10-50-FT | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 18 | 26 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M10-60-FT | M10 | 1.5 | 60 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 18 | 32 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M10-70-FT | M10 | 1.5 | 70 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 18 | 39 | 2,870 | 3,157 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SSHS-FT | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 六角穴付き極低頭ボルトの全ねじタイプ。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。