寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | t | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFXS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 1.65 | 0.83 | 10 | 20 | 0.49 | 340 | 374 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFXS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 1.65 | 0.83 | 10 | 20 | 0.53 | 460 | 506 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFXS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 1.65 | 0.83 | 10 | 20 | 0.61 | 480 | 528 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFXS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 1.65 | 0.83 | 10 | 20 | 0.69 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFXS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 1.65 | 0.83 | 10 | 20 | 0.77 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFXS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 1.65 | 0.83 | 10 | 20 | 0.94 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFXS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 1.65 | 0.83 | 10 | 20 | 1.1 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNFXS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
ねじ頭部の破損防止/確実な締めつけ特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- ISO 14581に準拠。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。