• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

いたずら防止極低頭ボルト

Tamper Resistant Cap Screws with Ultra Low Profile

SRSHS

  • いたずら防止
  • 装飾

形状図

SRSHSいたずら防止極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 適用ドライバ 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRSHS-M2-4 M2 0.4 4 3 0.6 SRSHB-0 SRD-6.35 10 0.089 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M2-5 M2 0.4 5 3 0.6 SRSHB-0 SRD-6.35 10 0.11 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M2-6 M2 0.4 6 3 0.6 SRSHB-0 SRD-6.35 10 0.12 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M2-8 M2 0.4 8 3 0.6 SRSHB-0 SRD-6.35 10 0.16 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M2.5-4 M2.5 0.45 4 3.8 0.8 SRSHB-1 SRD-6.35 10 0.15 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M2.5-5 M2.5 0.45 5 3.8 0.8 SRSHB-1 SRD-6.35 10 0.18 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M2.5-6 M2.5 0.45 6 3.8 0.8 SRSHB-1 SRD-6.35 10 0.21 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M2.5-8 M2.5 0.45 8 3.8 0.8 SRSHB-1 SRD-6.35 10 0.28 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M3-6 M3 0.5 6 6 1.3 SRSHB-2 SRD-6.35 20 0.44 720 792 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M3-8 M3 0.5 8 6 1.3 SRSHB-2 SRD-6.35 20 0.53 720 792 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M3-10 M3 0.5 10 6 1.3 SRSHB-2 SRD-6.35 20 0.61 740 814 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M3-12 M3 0.5 12 6 1.3 SRSHB-2 SRD-6.35 20 0.69 740 814 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M4-8 M4 0.7 8 8 1.5 SRSHB-3 SRD-6.35 20 1 760 836 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M4-10 M4 0.7 10 8 1.5 SRSHB-3 SRD-6.35 20 1.2 760 836 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M4-12 M4 0.7 12 8 1.5 SRSHB-3 SRD-6.35 20 1.3 780 858 CAD カート カート 在庫品
SRSHS-M4-16 M4 0.7 16 8 1.5 SRSHB-3 SRD-6.35 20 1.6 800 880 CAD カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SRSHS
本体 SUSXM7

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

特長

  • 頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。
  • 取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRSHBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

適用ビットSRSHBがあります。
SRSHB

SRSHSいたずら防止極低頭ボルト

専用マグネットドライバSRDがあります。
SRD

SRSHSいたずら防止極低頭ボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・精密ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります