寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用ビット | 適用マグネットドライバ | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRWFS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 3.8 | 1.2 | SRWB-1 | SRD-6.35 | 10 | 0.16 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3.8 | 1.2 | SRWB-1 | SRD-6.35 | 10 | 0.18 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 3.8 | 1.2 | SRWB-1 | SRD-6.35 | 10 | 0.21 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 1.65 | SRWB-2 | SRD-6.35 | 10 | 0.53 | 830 | 913 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 1.65 | SRWB-2 | SRD-6.35 | 10 | 0.61 | 830 | 913 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 1.65 | SRWB-2 | SRD-6.35 | 10 | 0.69 | 830 | 913 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 1.65 | SRWB-2 | SRD-6.35 | 10 | 0.77 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 1.65 | SRWB-2 | SRD-6.35 | 10 | 0.94 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 1.65 | SRWB-2 | SRD-6.35 | 10 | 1.1 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M3-25 | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 1.65 | SRWB-2 | SRD-6.35 | 10 | 1.4 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 8.4 | 2.7 | SRWB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.1 | 830 | 913 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8.4 | 2.7 | SRWB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.2 | 830 | 913 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8.4 | 2.7 | SRWB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.4 | 830 | 913 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8.4 | 2.7 | SRWB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.5 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 8.4 | 2.7 | SRWB-4 | SRD-6.35 | 10 | 1.8 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 8.4 | 2.7 | SRWB-4 | SRD-6.35 | 10 | 2.2 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 8.4 | 2.7 | SRWB-4 | SRD-6.35 | 10 | 2.5 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 8.4 | 2.7 | SRWB-4 | SRD-6.35 | 10 | 2.9 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9.3 | 2.7 | SRWB-5 | SRD-6.35 | 10 | 2.5 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9.3 | 2.7 | SRWB-5 | SRD-6.35 | 10 | 2.7 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9.3 | 2.7 | SRWB-5 | SRD-6.35 | 10 | 3.2 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9.3 | 2.7 | SRWB-5 | SRD-6.35 | 10 | 3.7 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9.3 | 2.7 | SRWB-5 | SRD-6.35 | 10 | 4.2 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 9.3 | 2.7 | SRWB-5 | SRD-6.35 | 10 | 4.8 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 9.3 | 2.7 | SRWB-5 | SRD-6.35 | 10 | 6 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M5-50 | M5 | 0.8 | 50 | 9.3 | 2.7 | SRWB-5 | SRD-6.35 | 10 | 7.4 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 11.3 | 3.3 | SRWB-6 | SRD-6.35 | 10 | 3.9 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 11.3 | 3.3 | SRWB-6 | SRD-6.35 | 10 | 4.3 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 11.3 | 3.3 | SRWB-6 | SRD-6.35 | 10 | 5 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 11.3 | 3.3 | SRWB-6 | SRD-6.35 | 10 | 5.7 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 11.3 | 3.3 | SRWB-6 | SRD-6.35 | 10 | 6.5 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 11.3 | 3.3 | SRWB-6 | SRD-6.35 | 10 | 7.4 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 11.3 | 3.3 | SRWB-6 | SRD-6.35 | 10 | 9.1 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 11.3 | 3.3 | SRWB-6 | SRD-6.35 | 10 | 12 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 15.8 | 4.65 | SRWB-7 | SRD-6.35 | 10 | 11 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 15.8 | 4.65 | SRWB-7 | SRD-6.35 | 10 | 12 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 15.8 | 4.65 | SRWB-7 | SRD-6.35 | 10 | 13 | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 15.8 | 4.65 | SRWB-7 | SRD-6.35 | 10 | 15 | 3,470 | 3,817 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 15.8 | 4.65 | SRWB-7 | SRD-6.35 | 10 | 18 | 3,860 | 4,246 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SRWFS-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 15.8 | 4.65 | SRWB-7 | SRD-6.35 | 10 | 23 | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRWFS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
特長
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRWBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。