• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・精密ねじ

十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)

Vented Cross Recessed Flat Head Machine Screws

SVFS

  • 真空
  • スペース
  • クリーン

形状図

SVFS十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
L
すべて
3
4
5
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 d
max.
十字穴の番号 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVFS-M2-3 M2 0.4 3 4 1.2 0.8 1 10 0.13 3,870 4,257 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M2-4 M2 0.4 4 4 1.2 0.8 1 10 0.14 3,870 4,257 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M2-5 M2 0.4 5 4 1.2 0.8 1 10 0.16 4,080 4,488 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M2-6 M2 0.4 6 4 1.2 0.8 1 10 0.18 4,270 4,697 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M2-8 M2 0.4 8 4 1.2 0.8 1 10 0.21 4,430 4,873 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M2.6-4 M2.6 0.45 4 5.2 1.5 1 1 10 0.27 3,870 4,257 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M2.6-5 M2.6 0.45 5 5.2 1.5 1 1 10 0.3 4,080 4,488 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M2.6-6 M2.6 0.45 6 5.2 1.5 1 1 10 0.33 4,270 4,697 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M2.6-8 M2.6 0.45 8 5.2 1.5 1 1 10 0.4 4,680 5,148 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M2.6-10 M2.6 0.45 10 5.2 1.5 1 1 10 0.46 5,070 5,577 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M3-5 M3 0.5 5 6 1.75 1.2 2 20 0.49 4,580 5,038 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M3-6 M3 0.5 6 6 1.75 1.2 2 20 0.53 5,000 5,500 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M3-8 M3 0.5 8 6 1.75 1.2 2 20 0.61 5,500 6,050 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M3-10 M3 0.5 10 6 1.75 1.2 2 20 0.69 5,840 6,424 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M3-12 M3 0.5 12 6 1.75 1.2 2 20 0.77 6,380 7,018 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M4-6 M4 0.7 6 8 2.3 1.5 2 20 1 5,500 6,050 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M4-8 M4 0.7 8 8 2.3 1.5 2 20 1.2 5,840 6,424 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M4-10 M4 0.7 10 8 2.3 1.5 2 20 1.3 6,160 6,776 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M4-12 M4 0.7 12 8 2.3 1.5 2 20 1.5 6,520 7,172 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M4-16 M4 0.7 16 8 2.3 1.5 2 20 1.8 6,580 7,238 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M5-8 M5 0.8 8 10 2.8 1.5 2 10 2.2 3,240 3,564 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M5-10 M5 0.8 10 10 2.8 1.5 2 10 2.4 3,430 3,773 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M5-12 M5 0.8 12 10 2.8 1.5 2 10 2.7 3,730 4,103 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M5-16 M5 0.8 16 10 2.8 1.5 2 10 3.1 3,900 4,290 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M6-10 M6 1 10 12 3.4 2 3 10 3.9 3,730 4,103 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M6-12 M6 1 12 12 3.4 2 3 10 4.3 3,900 4,290 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M6-16 M6 1 16 12 3.4 2 3 10 4.9 4,270 4,697 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M6-20 M6 1 20 12 3.4 2 3 10 5.6 4,750 5,225 CAD カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVFS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SVFS十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVFS十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・精密ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・精密ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります