寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 呼び | d | D | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAS-2-VF | 2 | 2.2 | 5 | 0.3 | 10 | 0.04 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SWAS-2.5-VF | 2.5 | 2.7 | 6.5 | 0.5 | 10 | 0.09 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SWAS-3-VF | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 20 | 0.12 | 400 | 440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SWAS-4-VF | 4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 20 | 0.31 | 440 | 484 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SWAS-5-VF | 5 | 5.3 | 10 | 1 | 10 | 0.44 | 320 | 352 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SWAS-6-VF | 6 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 10 | 1.1 | 400 | 440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SWAS-8-VF | 8 | 8.4 | 17 | 1.6 | 10 | 2.1 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SWAS-10-VF | 10 | 10.5 | 21 | 2 | 5 | 4 | 400 | 440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SWAS-12-VF | 12 | 13 | 24 | 2.5 | 5 | 6.2 | 530 | 583 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
SWAS-VF | |
---|---|
本体 | SUS304 |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- ガス抜き溝が機器・装置のキリ穴に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)SVSSをはじめとするガス抜き穴つきのボルト・ねじと組み合わせてご使用ください。SVSSSVSS-PC