寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | B | L1 | L2 | 適用シールリング | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFHL-M4-8-HP-HD-E | M4 | 0.7 | 8 | 11 | 11.8 | 7 | 9.5 | 全ねじ | FSRN-11-7-2-HD-E | 4 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M4-10-HP-HD-E | M4 | 0.7 | 10 | 11 | 11.8 | 7 | 9.5 | 全ねじ | FSRN-11-7-2-HD-E | 5 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M4-12-HP-HD-E | M4 | 0.7 | 12 | 11 | 11.8 | 7 | 9.5 | 全ねじ | FSRN-11-7-2-HD-E | 5 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M4-16-HP-HD-E | M4 | 0.7 | 16 | 11 | 11.8 | 7 | 9.5 | 14 | FSRN-11-7-2-HD-E | 5 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M5-10-HP-HD-E | M5 | 0.8 | 10 | 12 | 12.8 | 8 | 10 | 全ねじ | FSRN-12-8-2-HD-E | 6.1 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M5-16-HP-HD-E | M5 | 0.8 | 16 | 12 | 12.8 | 8 | 10 | 全ねじ | FSRN-12-8-2-HD-E | 6.9 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M5-20-HP-HD-E | M5 | 0.8 | 20 | 12 | 12.8 | 8 | 10 | 全ねじ | FSRN-12-8-2-HD-E | 7.3 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M6-12-HP-HD-E | M6 | 1 | 12 | 14 | 14.8 | 10 | 12 | 全ねじ | FSRN-14-10-2-HD-E | 10 | 3,880 | 4,268 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M6-16-HP-HD-E | M6 | 1 | 16 | 14 | 14.8 | 10 | 12 | 全ねじ | FSRN-14-10-2-HD-E | 11 | 3,940 | 4,334 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M6-20-HP-HD-E | M6 | 1 | 20 | 14 | 14.8 | 10 | 12 | 全ねじ | FSRN-14-10-2-HD-E | 12 | 4,020 | 4,422 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M6-25-HP-HD-E | M6 | 1 | 25 | 14 | 14.8 | 10 | 12 | 全ねじ | FSRN-14-10-2-HD-E | 13 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M6-30-HP-HD-E | M6 | 1 | 30 | 14 | 14.8 | 10 | 12 | 全ねじ | FSRN-14-10-2-HD-E | 14 | 4,150 | 4,565 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M8-16-HP-HD-E | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 18.8 | 13 | 14.5 | 全ねじ | FSRN-18-14-2-HD-E | 22 | 4,650 | 5,115 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M8-20-HP-HD-E | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 18.8 | 13 | 14.5 | 全ねじ | FSRN-18-14-2-HD-E | 23 | 4,770 | 5,247 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M8-25-HP-HD-E | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 18.8 | 13 | 14.5 | 全ねじ | FSRN-18-14-2-HD-E | 25 | 4,870 | 5,357 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M8-30-HP-HD-E | M8 | 1.25 | 30 | 18 | 18.8 | 13 | 14.5 | 全ねじ | FSRN-18-14-2-HD-E | 26 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M8-40-HP-HD-E | M8 | 1.25 | 40 | 18 | 18.8 | 13 | 14.5 | 22 | FSRN-18-14-2-HD-E | 30 | 5,160 | 5,676 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M10-20-HP-HD-E | M10 | 1.5 | 20 | 21 | 21.8 | 16 | 18 | 全ねじ | FSRN-21-17-2-HD-E | 41 | 5,160 | 5,676 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M10-25-HP-HD-E | M10 | 1.5 | 25 | 21 | 21.8 | 16 | 18 | 全ねじ | FSRN-21-17-2-HD-E | 43 | 5,270 | 5,797 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M10-30-HP-HD-E | M10 | 1.5 | 30 | 21 | 21.8 | 16 | 18 | 全ねじ | FSRN-21-17-2-HD-E | 46 | 5,480 | 6,028 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M10-40-HP-HD-E | M10 | 1.5 | 40 | 21 | 21.8 | 16 | 18 | 26 | FSRN-21-17-2-HD-E | 51 | 5,810 | 6,391 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M10-50-HP-HD-E | M10 | 1.5 | 50 | 21 | 21.8 | 16 | 18 | 26 | FSRN-21-17-2-HD-E | 55 | 6,130 | 6,743 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M12-25-HP-HD-E | M12 | 1.75 | 25 | 25 | 25.8 | 18 | 21 | 全ねじ | FSRN-25-21-2-HD-E | 79 | 9,210 | 10,131 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M12-30-HP-HD-E | M12 | 1.75 | 30 | 25 | 25.8 | 18 | 21 | 全ねじ | FSRN-25-21-2-HD-E | 84 | 9,390 | 10,329 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M12-40-HP-HD-E | M12 | 1.75 | 40 | 25 | 25.8 | 18 | 21 | 30 | FSRN-25-21-2-HD-E | 93 | 9,920 | 10,912 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M12-50-HP-HD-E | M12 | 1.75 | 50 | 25 | 25.8 | 18 | 21 | 30 | FSRN-25-21-2-HD-E | 102 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M12-60-HP-HD-E | M12 | 1.75 | 60 | 25 | 25.8 | 18 | 21 | 30 | FSRN-25-21-2-HD-E | 111 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M16-30-HP-HD-E | M16 | 2 | 30 | 32 | 32.8 | 24 | 26 | 全ねじ | FSRN-32-28-2-HD-E | 157 | 12,200 | 13,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M16-40-HP-HD-E | M16 | 2 | 40 | 32 | 32.8 | 24 | 26 | 全ねじ | FSRN-32-28-2-HD-E | 173 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M16-50-HP-HD-E | M16 | 2 | 50 | 32 | 32.8 | 24 | 26 | 38 | FSRN-32-28-2-HD-E | 189 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M16-60-HP-HD-E | M16 | 2 | 60 | 32 | 32.8 | 24 | 26 | 38 | FSRN-32-28-2-HD-E | 205 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M16-70-HP-HD-E | M16 | 2 | 70 | 32 | 32.8 | 24 | 26 | 38 | FSRN-32-28-2-HD-E | 221 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M20-40-HP-HD-E | M20 | 2.5 | 40 | 40 | 40.8 | 30 | 32 | 全ねじ | FSRN-40-36-2-HD-E | 296 | 17,200 | 18,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M20-60-HP-HD-E | M20 | 2.5 | 60 | 40 | 40.8 | 30 | 32 | 46 | FSRN-40-36-2-HD-E | 346 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| SFHL-HP-HD-E | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L 研磨 |
| シールリング | EPDM(水色) 硬度ショアA85±5 |
用途
食品機械/食品製造ライン/医薬品機械特長
- ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- 頭部研磨仕上げ。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD-E
- シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8㎛未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度:-40℃~120℃
関連商品
シールリングFSRN-HD-E単体での購入も可能です。FSRN-HD-E

FSPAS-A4-HD-E