生産性向上・座金組込みねじ /材質2:SUSXM7(SUS304相当)
座金が組み込まれたねじや座面積が大きいねじを使えば、座金を組み込む作業を削減できるため、生産性向上につながります。
たとえばこんな場面で活躍します!
●キリ穴を大きくする際、座面を確保できる。
●樹脂やアルミなどの柔らかい材料の座屈対策に。
▶座金組込みねじ
座金がすでに組込まれているねじです。
▶フランジ付きボルト・超極低頭ボルト
座面積が大きいため、座金なしでも座屈対策ができます。

.jpg?h=77&w=75.75&awscf_publishdate=202405245311)


選定条件
- 材質2SUSXM7(SUS304相当)
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付きボタンボルト(薄板固定用) | 十字穴付きトラス小ねじ(薄板固定用) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス) | 十字穴付き超極低頭ボルト(ステンレス) | |||
| 品番 | SFBS-UC | SNMS-UC | SETS | SETS-ALK | SETS(INCH) | SEQS | |||
| 特長 | フランジ付き 省スペース 薄板固定用(板厚0.1mm以上) |
トラス小ねじ 省スペース 薄板固定用(板厚0.1mm以上) |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
超極低頭 省スペース |
|||
| 価格(税別) | 2,550円~ | 2,200円~ | 1,200円~ | 1,520円~ | 230円~ | 1,000円~ | |||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | |||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M2 ~ M6 | M2 ~ M6 | No.4-40UNC ~ No.10-32UNF | M3 ~ M4 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SFBS-M3-UC SFBS-M4-UC SFBS-M5-UC SFBS-M6-UC | SNMS-M3-UC SNMS-M4-UC SNMS-M5-UC SNMS-M6-UC | SETS-M2 SETS-M2.6 SETS-M3 SETS-M4 SETS-M5 SETS-M6 | SETS-M2.6-ALK SETS-M2-ALK SETS-M3-ALK SETS-M4-ALK SETS-M5-ALK SETS-M6-ALK | SETS-#10-24 SETS-#10-32 SETS-#4-40 SETS-#6-32 SETS-#8-32 | SEQS-M3 SEQS-M4 |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)