生産性向上・座金組込みねじ /特長・機能:簡単作業
座金が組み込まれたねじや座面積が大きいねじを使えば、座金を組み込む作業を削減できるため、生産性向上につながります。
たとえばこんな場面で活躍します!
●キリ穴を大きくする際、座面を確保できる。
●樹脂やアルミなどの柔らかい材料の座屈対策に。
▶座金組込みねじ
座金がすでに組込まれているねじです。
▶フランジ付きボルト・超極低頭ボルト
座面積が大きいため、座金なしでも座屈対策ができます。

.jpg?h=77&w=75.75&awscf_publishdate=202405245311)


選定条件
- 特長・機能を選ぶ簡単作業
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き六角ボルト | フランジ付き六角ボルト | フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴付き / 特殊化学研磨処理) | フランジ付きボタンボルト(薄板固定用) | 十字穴付きトラス小ねじ(薄板固定用) | |||
| 品番 | SFH-TZB | SFHS | SVFSS | SVFSS-PC | SFBS-UC | SNMS-UC | |||
| 特長 | フランジ付き JIS B 1189に準拠 |
フランジ付き JIS B 1189に準拠 |
フランジ付き | フランジ付き 低アウトガス |
フランジ付き 省スペース 薄板固定用(板厚0.1mm以上) |
トラス小ねじ 省スペース 薄板固定用(板厚0.1mm以上) |
|||
| 価格(税別) | 800円~ | 1,380円~ | 5,600円~ | 6,200円~ | 2,550円~ | 2,200円~ | |||
| 材質 | スティール | SUS304 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||
| 表面処理 | 三価クロメート処理 | - | - | 特殊化学研磨処理 | - | - | |||
| ねじの呼び | M8 ~ M12 | M6 ~ M8 | M4 ~ M8 | M4 ~ M8 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SFH-M10-TZB SFH-M12-TZB SFH-M8-TZB | SFHS-M6 SFHS-M8 | SVFSS-M4 SVFSS-M5 SVFSS-M6 SVFSS-M8 | SVFSS-M4-PC SVFSS-M5-PC SVFSS-M6-PC SVFSS-M8-PC | SFBS-M3-UC SFBS-M4-UC SFBS-M5-UC SFBS-M6-UC | SNMS-M3-UC SNMS-M4-UC SNMS-M5-UC SNMS-M6-UC |