生産性向上・座金組込みねじ /駆動部形状:六角穴
座金が組み込まれたねじや座面積が大きいねじを使えば、座金を組み込む作業を削減できるため、生産性向上につながります。
たとえばこんな場面で活躍します!
●キリ穴を大きくする際、座面を確保できる。
●樹脂やアルミなどの柔らかい材料の座屈対策に。
▶座金組込みねじ
座金がすでに組込まれているねじです。
▶フランジ付きボルト・超極低頭ボルト
座面積が大きいため、座金なしでも座屈対策ができます。

.jpg?h=77&w=75.75&awscf_publishdate=202405245311)


選定条件
- 駆動部形状を選ぶ六角穴
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | フランジ付きボタンボルト | フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) | フランジ付きボタンボルト | フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴付き / 特殊化学研磨処理) | フランジ付きボタンボルト(薄板固定用) | ||
| 品番 | SFSS-RY | SFB | SFB-EL | SFBS | SVFSS | SVFSS-PC | SFBS-UC | ||
| 特長 | フランジ付き 耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 |
フランジ付き 省スペース |
フランジ付き 省スペース |
フランジ付き 省スペース |
フランジ付き | フランジ付き 低アウトガス |
フランジ付き 省スペース 薄板固定用(板厚0.1mm以上) |
||
| 価格(税別) | 720円~ | 540円~ | 660円~ | 760円~ | 5,600円~ | 6,200円~ | 2,550円~ | ||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||
| 表面処理 | 低温黒色クロム処理 | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 無電解ニッケルメッキ | - | - | 特殊化学研磨処理 | - | ||
| ねじの呼び | M4 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M6 | M4 ~ M8 | M4 ~ M8 | M3 ~ M6 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||
| 品番 | SFSS-M4-RY SFSS-M5-RY SFSS-M6-RY SFSS-M8-RY | SFB-M3 SFB-M4 SFB-M5 SFB-M6 SFB-M8 | SFB-M3-EL SFB-M4-EL SFB-M5-EL SFB-M6-EL SFB-M8-EL | SFBS-M3 SFBS-M4 SFBS-M5 SFBS-M6 | SVFSS-M4 SVFSS-M5 SVFSS-M6 SVFSS-M8 | SVFSS-M4-PC SVFSS-M5-PC SVFSS-M6-PC SVFSS-M8-PC | SFBS-M3-UC SFBS-M4-UC SFBS-M5-UC SFBS-M6-UC |