寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNH-M12-20-GJ | M12 | 1.75 | 20 | 8 | 19 | 10 | 34 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNH-M12-25-GJ | M12 | 1.75 | 25 | 8 | 19 | 10 | 37 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNH-M12-30-GJ | M12 | 1.75 | 30 | 8 | 19 | 10 | 41 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNH-M12-35-GJ | M12 | 1.75 | 35 | 8 | 19 | 10 | 45 | 3,830 | 4,213 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNH-GJ | |
|---|---|
| 本体 | スティール 異種金属接触腐蝕防止処理 |
| 強度区分 | 4.8 |
用途
エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に特長
- ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕*1)を防止します。
- 表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。
- 異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。
- 屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。
- 表面処理の密着性が高く、ボルト自体の防錆効果にもすぐれています。
*1: 異種金属が直接接続された箇所で、両金属間に水滴などが付着した際の電池作用によって生じる腐蝕です。ガルバニック腐蝕ともいいます。