PFAコーティング 特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。
選定条件
- 表面処理を選ぶPFAコーティング
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角ボルト(頭部PFAコーティング) | シール座金(PFAコーティング) | |||||||
| 品番 | SNHS-HTF | SWS-HTF | |||||||
| 特長 | 耐薬品 | 耐薬品 | |||||||
| 価格(税別) | 470円~ | 430円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS304 | |||||||
| 表面処理 | PFAコーティング | PFAコーティング | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SNHS-M3-HTF SNHS-M4-HTF SNHS-M5-HTF SNHS-M6-HTF SNHS-M8-HTF | SWS-3-HTF SWS-4-HTF SWS-5-HTF SWS-6-HTF SWS-8-HTF |
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。