特殊表面処理ねじ /特長・機能:省スペース
特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。
選定条件
- 特長・機能を選ぶ省スペース
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(フッ素コーティング) | 六角穴付き小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(二硫化モリブデンコーティング) | ||||||
| 品番 | SSHS-SD-FC | SNSS-SD-MO | SSHS-SD-MO | ||||||
| 特長 | 極低頭 小頭 省スペース かじり・焼きつき防止 |
小頭 省スペース かじり・焼きつき防止 |
極低頭 小頭 省スペース かじり・焼きつき防止 |
||||||
| 価格(税別) | 330円~ | 330円~ | 490円~ | ||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||
| 表面処理 | フッ素コーティング | 二硫化モリブデンコーティング | 二硫化モリブデンコーティング | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SSHS-M10-SD-FC SSHS-M3-SD-FC SSHS-M4-SD-FC SSHS-M5-SD-FC SSHS-M6-SD-FC SSHS-M8-SD-FC | SNSS-M10-SD-MO SNSS-M3-SD-MO SNSS-M4-SD-MO SNSS-M5-SD-MO SNSS-M6-SD-MO SNSS-M8-SD-MO | SSHS-M10-SD-MO SSHS-M3-SD-MO SSHS-M4-SD-MO SSHS-M5-SD-MO SSHS-M6-SD-MO SSHS-M8-SD-MO |