特殊表面処理ねじ /特長・機能:高比強度
特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。
選定条件
- 特長・機能を選ぶ高比強度
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(表面硬化処理) | 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) | 六角穴付き脱落防止ねじ(無電解ニッケルメッキ) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(PTFEコーティング) | ||||
| 品番 | SNSLG-PN | SNS-EL | SSC-SNS-EL | SNSLG-RY | SNSLG-TF | ||||
| 特長 | 高強度 (強度区分10.8相当) 耐熱 かじり・焼きつき防止 |
高強度 | 高強度 脱落防止・紛失防止 |
高強度 (強度区分10.8相当) 非磁性 耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 |
高強度 (強度区分10.8相当) 非磁性 耐薬品 かじり・焼きつき防止 |
||||
| 価格(税別) | 890円~ | 350円~ | 250円~ | 680円~ | 640円~ | ||||
| 材質 | SUS316L | スティール | スティール | SUS316L | SUS316L | ||||
| 表面処理 | 表面硬化処理 | 無電解ニッケルメッキ | 無電解ニッケルメッキ | 低温黒色クロム処理 | PTFEコーティング | ||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M10 | M3 ~ M8 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SNSLG-M3-PN SNSLG-M4-PN SNSLG-M5-PN SNSLG-M6-PN | SNS-M10-EL SNS-M3-EL SNS-M4-EL SNS-M5-EL SNS-M6-EL SNS-M8-EL | SSC-SNS-M3-EL SSC-SNS-M4-EL SSC-SNS-M5-EL SSC-SNS-M6-EL SSC-SNS-M8-EL | SNSLG-M3-RY SNSLG-M4-RY SNSLG-M5-RY SNSLG-M6-RY | SNSLG-M3-TF SNSLG-M4-TF SNSLG-M5-TF SNSLG-M6-TF |