M6 特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM6
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ) | 六角ボルト(頭部PFAコーティング) | シール座金(PFAコーティング) | ||||||
| 品番 | SVSLG-M6-AG | SNHS-M6-HTF | SWS-6-HTF | ||||||
| 特長 | 高強度 (強度区分10.8相当) |
耐薬品 | 耐薬品 | ||||||
| 価格(税別) | 920円~ | 500円~ | 510円~ | ||||||
| 材質 | SUS316L | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS304 | ||||||
| 表面処理 | 銀メッキ | PFAコーティング | PFAコーティング | ||||||
| ねじの呼び | M6 | M6 | M6 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SVSLG-M6-12-AG SVSLG-M6-15-AG SVSLG-M6-20-AG SVSLG-M6-25-AG SVSLG-M6-30-AG | SNHS-M6-12-HTF SNHS-M6-16-HTF SNHS-M6-20-HTF SNHS-M6-25-HTF SNHS-M6-30-HTF | SWS-6-HTF |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質