特殊表面処理ねじ /特長・機能:クリーン
特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。
選定条件
- 特長・機能を選ぶクリーン
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト( ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 二硫化モリブデンショット) | 六角穴付きボルト(金コーティング) | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ) | |||
| 品番 | SVSL-PN | SVSLG-PN | SVSS-MOS | SNSS-AUS | SVSS-AG | SVSLG-AG | |||
| 特長 | かじり・焼きつき防止 | 高強度 (強度区分10.8相当) |
かじり・焼きつき防止 | かじり・焼きつき防止 | かじり・焼きつき防止 | 高強度 (強度区分10.8相当) |
|||
| 価格(税別) | 870円~ | 960円~ | 4,290円~ | お問い合わせ | 540円~ | 560円~ | |||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS316L | |||
| 表面処理 | 表面硬化処理 | 表面硬化処理 | 二硫化モリブデンショット | 金コーティング(金純度:99.99wt%) | 銀メッキ | 銀メッキ | |||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M6 | M3 ~ M8 | M3 ~ M10 | M3 ~ M8 | M3 ~ M6 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SVSL-M3-PN SVSL-M4-PN SVSL-M5-PN SVSL-M6-PN SVSL-M8-PN | SVSLG-M3-PN SVSLG-M4-PN SVSLG-M5-PN SVSLG-M6-PN | SVSS-M3-MOS SVSS-M4-MOS SVSS-M5-MOS SVSS-M6-MOS SVSS-M8-MOS | SNSS-M10-AUS SNSS-M3-AUS SNSS-M4-AUS SNSS-M5-AUS SNSS-M6-AUS SNSS-M8-AUS | SVSS-M3-AG SVSS-M4-AG SVSS-M5-AG SVSS-M6-AG SVSS-M8-AG | SVSLG-M3-AG SVSLG-M4-AG SVSLG-M5-AG SVSLG-M6-AG |