特殊表面処理ねじ /ねじ・部品:ナット
特殊表面処理ねじ
特殊表面処理ねじとは、かじり・焼きつき防止、反射防止、耐薬品などに有効な表面処理を施したねじ(ボルト)のことを指します。
NBKでは、コンタミネーションが発生しない表面硬化処理ねじや、金・フッ素・二硫化モリブデンコーティング・PTFEコーティングが施されたねじなどを取り扱っています。
用途に合わせて最適な表面処理を施したねじを選定いただけます。
選定条件
- ねじ・部品を選ぶナット
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理) | ||||||||
| 品番 | SHN-GJ | ||||||||
| 特長 | 異種金属接触腐蝕防止 | ||||||||
| 価格(税別) | 3,830円~ | ||||||||
| 材質 | スティール | ||||||||
| 表面処理 | 異種金属接触腐蝕防止処理 | ||||||||
| ねじの呼び | M5 ~ M16 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SHN-M10-GJ SHN-M12-GJ SHN-M16-GJ SHN-M5-GJ SHN-M6-GJ SHN-M8-GJ |